AVENTICS™ Cilindros sin vástago, Serie RTC-HD R480150515

Número de pieza:

AVENTICS-R480150515

3211,33 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
RTC-DA-040-1000-HD-MBM00S00BLP000P0P0

especificaciones

Ø del émbolo40 mm
Carrera1000 mm
OrificiosG 1/4
Principio activode efecto doble
Émbolo magnéticocon émbolo magnético
Guíaguía de bolas
Versión cilindros sin vástagoHeavy Duty
Easy2CombineEasy2Combine compatible con juego de unión
Fuerza de émbolo792 N
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Longitud de amortiguación20 mm
Energía de amortiguación10 J
Amortiguaciónneumático
Amortiguaciónregulable
Velocidad máx.2 m/s
Carrera máx.4300 mm
Presión de funcionamiento mín.4 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.1 mg/m³
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso 0 mm de carrera6.58 kg