AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI R480609781
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 6432 |
| Ø del émbolo | 25 mm |
| Carrera | 40 mm |
| Orificios | G 1/8 |
| Principio activo | De efecto simple, retraído sin presión |
| Amortiguación | amortiguación elástica |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M10x1,25 |
| Vástago | simple |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 279.6 N |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Fuerza del muelle mín. | 19.2 N |
| Fuerza del muelle máx. | 29.4 N |
| Energía de choque | 0.35 J |
| Peso | 0.29 kg |
| Peso 0 mm de carrera | 0.23 kg |
| Peso +10 mm de carrera | 0.024 kg |
| Carrera máx. | 50 mm |