AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI R480680346

Número de pieza:

AVENTICS-R480680346

Ver hoja de datos
MNI-DA-16-0080-D-31-23-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo16 mm
Carrera80 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagocon seguro antigiro
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción110 N
Fuerza de émbolo durante extracción127 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación9 mm
Energía de amortiguación0.6 J
Par de giro para dispositivo antigiro, máx.0.1 Nm
Tolerancia del ángulo de giro (±)3.2 °
Peso0.1055 kg
Peso 0 mm de carrera0.1 kg