AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI R480680366
Número de pieza:
especificaciones
| Normas | ISO 6432 |
| Ø del émbolo | 20 mm |
| Carrera | 500 mm |
| Orificios | G 1/8 |
| Principio activo | de efecto doble |
| Amortiguación | Amortiguación regulable neumáticamente |
| Émbolo magnético | Émbolo con imán |
| Requisitos ambientales | Norma industrial |
| Tipo de rosca de vástago de émbolo | rosca exterior |
| Rosca del vástago de émbolo | M8 |
| Vástago | con seguro antigiro |
| Rascador | Rascador industrial estándar |
| Presión para determinar las fuerzas de émbolo | 6,3 bar |
| Fuerza de émbolo durante retracción | 171 N |
| Fuerza de émbolo durante extracción | 198 N |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Presión de funcionamiento mín. | 1 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Longitud de amortiguación | 13 mm |
| Energía de amortiguación | 1.5 J |
| Par de giro para dispositivo antigiro, máx. | 0.25 Nm |
| Tolerancia del ángulo de giro (±) | 2.5 ° |
| Peso | 0.169 kg |
| Peso 0 mm de carrera | 0.16 kg |