AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI R480680375

Número de pieza:

AVENTICS-R480680375

Ver hoja de datos
MNI-DA-25-0250-D-31-23-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo25 mm
Carrera250 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagocon seguro antigiro
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción265 N
Fuerza de émbolo durante extracción309 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación17.5 mm
Energía de amortiguación2.3 J
Par de giro para dispositivo antigiro, máx.0.4 Nm
Tolerancia del ángulo de giro (±)2.2 °
Peso0.278 kg
Peso 0 mm de carrera0.265 kg