AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI R480680381

Número de pieza:

AVENTICS-R480680381

Ver hoja de datos
MNI-DA-16-0050-D-31-13-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo16 mm
Carrera50 mm
OrificiosM5
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM6
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción109 N
Fuerza de émbolo durante extracción109 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación9 mm
Energía de amortiguación0.6 J
Peso0.0973 kg
Peso 0 mm de carrera0.1 kg
Peso +10 mm de carrera0.063 kg
Carrera máx.675 mm