AVENTICS™ Mini cilindro, Serie MNI R480680411

Número de pieza:

AVENTICS-R480680411

Ver hoja de datos
MNI-DA-25-0320-D-31-13-1-00-000-00

especificaciones

NormasISO 6432
Ø del émbolo25 mm
Carrera320 mm
OrificiosG 1/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, opcional en ATEX
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
Vástagopasante
RascadorRascador industrial estándar
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción260 N
Fuerza de émbolo durante extracción260 N
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Presión de funcionamiento mín.1 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación17.5 mm
Energía de amortiguación2.3 J
Peso0.3325 kg
Peso 0 mm de carrera0.334 kg
Peso +10 mm de carrera0.155 kg
Carrera máx.675 mm