AVENTICS™ Cilindro de perfil ISO 15552, serie PRA R480691865

Número de pieza:

AVENTICS-R480691865

Ver configuración
Ver hoja de datos
PRA-DA-080-0025-0322142100000000000000-B

especificaciones

NormasISO 15552
Ø del émbolo80 mm
Carrera25 mm
OrificiosG 3/8
Principio activode efecto doble
AmortiguaciónAmortiguación regulable neumáticamente
Émbolo magnéticoÉmbolo con imán
Requisitos ambientalesNorma industrial, resistente◡al◡frío
Tipo de rosca de vástago de émbolorosca exterior
Rosca del vástago de émboloM20x1,5
Vástagosimple
RascadorRascador resistente al frío
Presión para determinar las fuerzas de émbolo6,3 bar
Fuerza de émbolo durante retracción2855 N
Fuerza de émbolo durante extracción3165 N
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Presión de funcionamiento mín.1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Longitud de amortiguación19.5 mm
Energía de amortiguación54 J
Peso 0 mm de carrera2.37 kg
Peso +10 mm de carrera0.085 kg
Carrera máx.2800 mm
FluidoAire comprimido