AVENTICS™ Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633798

Número de pieza:

AVENTICS-R481633798

1155,25 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SPRA-LS-032-150

especificaciones

Ø del émbolo32 mm
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
AdvertenciaSPRA-LS
Fuerza axial dinámica máx.0.3 kN
Fuerza axial estática máx.0.7 kN
Par de giro máx. (para Fmax)0.24 Nm
Velocidad lineal máx.60 mm/s
N.° de revoluciones máx.2400 1/min
Aceleración máx.1 m/s²
Duración de conexión60 %
Tipo de husilloHusillo deslizante
Diámetro del husillo9 mm
Paso del husillo1.5 mm
Carrera150 mm
Reserva de carrera (a ambos lados)1 mm
Grado de rendimiento %30
Inercia en carrera de 0 mm0.0413 *10-⁴ kgm²
Inercia por 100 mm de carrera0.0036 *10-⁴ kgm²
Peso 0 mm de carrera0.74 kg
Peso +100 mm de carrera0.34 kg
NormalizaciónISO 15552
Tipo de protecciónIP54S
Humedad máx.95 %
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C