Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS™

Ver catálogo
Los actuadores eléctricos con vástago serie SPRA de AVENTICS son la solución ideal para realizar movimientos lineales rápidos y potentes. Son muy flexibles, precisos y energéticamente eficientes, lo que mejora la sostenibilidad y el coste total de propiedad (TCO). El concepto modular de la serie SPRA permite una fácil conexión con su motor y sistema de control preferidos, lo que le ahorra tiempo y costos en el diseño y la programación. La serie SPRA cumple con la norma ISO 15552 y utiliza materiales de alta calidad, como un sistema de sellado IP54S, lo que garantiza un alto nivel de fiabilidad incluso en condiciones adversas.

1 - 10 de 108 resultados de productos
Seleccionar columnas
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Rosca del vástago del pistón
Cable conductor al tornillo
Disponibilidad
Capacidad de carga dinámica
Industria
Protección
Envío inmediato disponible
Tipo de tornillo
Standards and Regulations
Mejor coincidencia
Mejor coincidencia
Nombre del producto (A-Z)
Nombre del producto (Z-A)
SKU del producto (A-Z)
SKU del producto (Z-A)
No Image Available For Product
R481633796

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633796

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm50 mmM10x1,251.5 mm
1092,32 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R481633797

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633797

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm100 mmM10x1,251.5 mm
1123,75 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R481633798

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633798

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm150 mmM10x1,251.5 mm
1155,25 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R481633799

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633799

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm200 mmM10x1,251.5 mm
1186,72 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R481633800

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633800

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm300 mmM10x1,251.5 mm
1249,64 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R481633801

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633801

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm400 mmM10x1,251.5 mm
1312,58 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R481633802

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633802

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm50 mmM10x1,253 mm
1384,49 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R481633803

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633803

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm100 mmM10x1,253 mm
1415,91 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R481633804

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633804

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm150 mmM10x1,253 mm
1447,43 US$
AÑADIR A LA LISTA
No Image Available For Product
R481633805

AVENTICS Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633805

Tamaño del orificioLongitud de carreraRosca del vástago del pistónCable conductor al tornilloDisponibilidad
32 mm200 mmM10x1,253 mm
1478,87 US$
AÑADIR A LA LISTA