AVENTICS™ Actuadores eléctricos con vástago serie SPRA R481633802

Número de pieza:

AVENTICS-R481633802

1384,49 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
SPRA-BS-032-050

especificaciones

Ø del émbolo32 mm
Rosca del vástago de émboloM10x1,25
AdvertenciaSPRA-BS
Fuerza axial dinámica máx.0.7 kN
Fuerza axial estática máx.0.7 kN
Capacidad de carga dinámica2.8 kN
Par de giro máx. (para Fmax)0.45 Nm
Velocidad lineal máx.150 mm/s
N.° de revoluciones máx.3000 1/min
Aceleración máx.6 m/s²
Duración de conexión100 %
Tipo de husilloHusillo de bolas
Diámetro del husillo10 mm
Paso del husillo3 mm
Precisión de pasoG7
Carrera50 mm
Reserva de carrera (a ambos lados)1 mm
Juego inverso0.06 mm
Grado de rendimiento %75
Inercia en carrera de 0 mm0.042 *10-⁴ kgm²
Inercia por 100 mm de carrera0.0047 *10-⁴ kgm²
Peso 0 mm de carrera0.74 kg
Peso +100 mm de carrera0.34 kg
NormalizaciónISO 15552
Tipo de protecciónIP54S