AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie 502 R502A2BD0M11BF1

Número de pieza:

AVENTICS-R502A2BD0M11BF1

135,62 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
DIST. DUAL 3-WAY A CLOSED B CLOSED RUBBE

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación2x 3/2 NC/NC, con reposición por resorte
LED indicador de estadoAmarillo
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando
Caudal nominal Qn650 l/min
Presión de funcionamiento mín.2 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-15 % / +10 %
Pilotajeexterior
Consumo de potencia DC1.1 W
Tiempo de conexión típ.39 ms
Tiempo de desconexión típ.19 ms
NormasISO 8573-1: clase 7-4-4
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.169 kg
Material carcasaZinc fundido a presión