AVENTICS™ Shut-off sandwich plate lockable ISOÂ 15407-2 accessory, series 503 R503AY426707003
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | bloqueable |
| Volumen de suministro | Placa sándwich, juego de juntas, tornillos de fijación |
| Presión de funcionamiento mín. | -0.95 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura del medio mín. | -10 °C |
| Temperatura del medio máx. | 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Número de lugares de válvula | 1 |
| Peso | 0.352 kg |
| Material carcasa | fundición aluminio a presión |
| Material juntas | Caucho de acrilnitrilo butadieno |
| Material de los tornillos | Acero inoxidable |