PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Regulador de presión, Serie XV03 R572ARS52JA0010

Número de pieza:

AVENTICS-R572ARS52JA0010

128,24 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Tiposin manómetro
Margen de regulación de presión min.-0.95 bar
Margen de regulación de presión max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Peso0.2 kg
Material carcasaAluminio, anodizado
Material juntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado