AVENTICS™ Regulador de presión, Serie XV05 R573ARS41JA0010

Número de pieza:

AVENTICS-R573ARS41JA0010

179,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Tipocon manómetro (unidades en bar, 5...60 psi) en la posición interna
Margen de regulación de presión min.0.3 bar
Margen de regulación de presión max.4.1 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Peso0.7 kg
Material carcasaAluminio, anodizado, Poliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado