AVENTICS™ Regulador de presión, Serie XV05 R573ARS42JA0010

Número de pieza:

AVENTICS-R573ARS42JA0010

179,09 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO

especificaciones

Tiposin manómetro (5...60 psi)
Margen de regulación de presión min.0.3 bar
Margen de regulación de presión max.4.1 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.5 mg/m³
Peso0.7 kg
Material carcasaAluminio, anodizado, Poliamida
Material juntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado