AVENTICS™ Módulo de bloqueo, Serie XV05, ampliado R573AY555910001

Número de pieza:

AVENTICS-R573AY555910001


especificaciones

Accionamientomecánico
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.8 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
Tamaño de partículas máx.5 µm
Peso0.06 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de acrilnitrilo-butadieno hidrogenado