Controlador de frecuencia variable - 4,3 A, 1 HP, 240 V, trifásico, IP20, PROFINET
especificaciones
| Referencia | IC866-0008-2A3-2P |
| Tipo de conexión | 240 VCA trifásico |
| Diseño de gabinete | IP20 |
| Potencia del motor | 1 HP (0,75 kW) |
| Supresión de interferencia en la entrada | Clase C2 |
| Tarjeta opcional | ProfiNet |
| Corriente | 4,3 A |