Fuente de alimentación PACSystems™ RX3i

Familia de fuentes de alimentación resistentes y fiables para controladores PACSystems RX3i para aplicaciones de proceso, híbridas y discretas en entornos industriales, marinos y peligrosos. Los modelos están disponibles para su uso en los planos posteriores de expansión en serie y los planos posteriores universales con un rango de voltaje de entrada de CA y CC, potencias de salida y capacidad de redundancia y uso compartido de energía. Incluye opciones para aplicaciones de revestimiento de protección y en baja temperatura.

Your selection:
    30 W
    40 W
    80 W
    30 W
    40 W
    80 W
    120/240 V AC
    125 V DC
    24 V DC
    1 - 7 de 7 resultados de productos
    Seleccionar columnas
    Compatibility
    Capacidad máxima
    Vataje de salida
    Voltaje de alimentación CA máx.
    Voltaje de alimentación CC máx.
    Disponibilidad
    Mejor coincidencia
    Mejor coincidencia
    Nombre del producto (A-Z)
    Nombre del producto (Z-A)
    SKU del producto (A-Z)
    SKU del producto (Z-A)
    No Image Available For Product
    IC694PWR330

    Power Supply 120/240 Vac 125 Vdc High Capacity

    CompatibilityCapacidad máximaVataje de salidaVoltaje de alimentación CA máx.Voltaje de alimentación CC máx.
    30 W30 W120/240 V AC125 V DC
    No Image Available For Product
    IC694PWR331

    Power Supply 24 Vdc High Capacity.

    CompatibilityCapacidad máximaVataje de salidaVoltaje de alimentación CA máx.Voltaje de alimentación CC máx.
    30 W30 W24 V DC
    No Image Available For Product
    IC695PSA040

    RX3I Power supply 120/240VAC and 125VDC 40 watts occupies two slots on s ystem base.

    CompatibilityCapacidad máximaVataje de salidaVoltaje de alimentación CA máx.Voltaje de alimentación CC máx.
    40 W40 W120/240 V AC125 V DC
    No Image Available For Product
    IC695PSA140

    120/240VAC, 125VDC Multipurpose Power Supply is suitable for use in load -sharing and redundancy application. It must be installed in a PACsystems RX3i (IC695catalog number) Universal Backplane. It can be used as the only power supply in the backplane, o

    CompatibilityCapacidad máximaVataje de salidaVoltaje de alimentación CA máx.Voltaje de alimentación CC máx.
    40 W40 W120/240 V AC125 V DC
    No Image Available For Product
    IC695PSD040

    RX3i 24VDC power supply, 40 watts.

    CompatibilityCapacidad máximaVataje de salidaVoltaje de alimentación CA máx.Voltaje de alimentación CC máx.
    40 W40 W24 V DC
    No Image Available For Product
    IC695PSD140

    Multipurpose Power Supply is suitable for use in load-sharing and redund ancy application. It must be installed in a PACsystems RX3i (IC695catalog number) Universal Backplane.

    CompatibilityCapacidad máximaVataje de salidaVoltaje de alimentación CA máx.Voltaje de alimentación CC máx.
    40 W40 W24 V DC
    No Image Available For Product
    IC695PSD180

    RX3I 24VDC ISOLATED POWER SUPPLY, 80W

    CompatibilityCapacidad máximaVataje de salidaVoltaje de alimentación CA máx.Voltaje de alimentación CC máx.
    80 W80 W24 V DC