PAC8000 Entrada analógica de 8 canales, 4-20 mA con HART para el par trenzado de 2 cables
especificaciones
| Referencia | 8101-HI-TX |
| Recuento y tipo de entrada analógica | Terminación única de 8 puntos a 4-20 mA; circuitos de campo no incendiarios |
| Resolución y velocidad | 16-bit; 27 mS; Hart 0,75 s/Point |
| Consumo de corriente | 100 mA typ: 150 mA máx. |
| Detección de fallos | Detección de cortocircuito y circuito abierto |
| Capacidades HART | Reporte de estado y variable de HART pass-through y HART |