PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

PAC8000 Salida analógica de 8 canales, con HART para 4-20 mA

PAC8000 Salida analógica de 8 canales, con HART para 4-20 mA

especificaciones

Referencia8102-HO-IP
Recuento y tipo de entrada analógicaTerminación única de 8 puntos a 4-20 mA; circuitos de campo no incendiarios
Resolución y velocidad12 bit; 20mS; 0,75 s HART
Consumo de corrientePotencia del sistema de 150 mA; Potencia del campo de 300mA
Detección de fallosDetección de cortocircuito y circuito abierto
Capacidades HARTReporte de estado y variable de HART pass-through y HART