especificaciones
| Referencia | 8104-AO-IP |
| Recuento y tipo de entrada analógica | Terminación única de 8 puntos a 4-20 mA; circuitos de campo no incendiarios |
| Resolución y velocidad | 12 bit; 25mS; 0,75 s HART |
| Consumo de corriente | Potencia del sistema de 150 mA; Potencia del campo de 300mA |
| Detección de fallos | Detección de cortocircuito y circuito abierto |