especificaciones
| Referencia | 8106-TI-RT |
| Recuento y tipo de entrada analógica | RTD o resistencia de 2, 3 o 4 cables con fuente de 4 puntos |
| Resolución y velocidad | Signo positivo de 15 bits; 840 mS máx. |
| Consumo de corriente | 200 mA máx. |
| Capacidades especiales | Tipos de RTD: Pt100 a BS1904/DIN43760/IEC 75Ni120; jPt100 a JIS C1604: 1989 |