Entrada digital de 8 canales PAC8000, aislamiento de 24 VCC, sinking
especificaciones
| Referencia | 8109-DI-DC |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | 8 puntos; sink; 2 ~ 512 mS; aislado |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | Dispositivos de campo de 24 VCC - umbral de entrada definido por el usuario |
| Consumo de corriente | Tipo 35 mA, 55 mA máx. |
| Capacidades especiales | Opción de recuento de pulsos |