Salida digital de 8 canales PAC8000, sin aislamiento de 2 - 60 VCC, módulo energizado

Salida digital de 8 canales PAC8000, sin aislamiento de 2 - 60 VCC, módulo energizado

especificaciones

Referencia8115-DO-DC
Recuento, tipo y velocidad de salidaFuente de 8 puntos; 1 mS
Clasificación de salida2 ~ 60 VCC, 1 ADC; 3 A máx./módulo
Consumo de corrienteSistema de 125 mA máx.; suma de campo de las cargas
Capacidades especialesSalidas discretas o pulsadas