Salida digital de 8 canales PAC8000, sin aislamiento de 20-250 VCA, módulo energizado
especificaciones
| Referencia | 8116-DO-AC |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | Fuente de 8 puntos; 3 mS máx. |
| Clasificación de salida | 20 ~ 265 VAC; 1 AAC; 3 A máx./módulo |
| Consumo de corriente | Sistema de 125 mA máx.; suma de las cargas de campo |
| Capacidades especiales | Salidas discretas o pulsadas |