Salida digital de 8 canales PAC8000, aislamiento de 2 - 250 VCA, sin potencia
especificaciones
| Referencia | 8118-DO-AC |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | Sumidero aislado de 8 puntos; 3 mS máx. |
| Clasificación de salida | 20 ~ 265 VCA; 1 AAC; 3 A máx./módulo |
| Consumo de corriente | Sistema de 125 mA máx.; suma de campo de las cargas |
| Capacidades especiales | Salidas discretas o pulsadas |