especificaciones
| Referencia | 8122-DI-DC |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | Sumidero aislado de 16 puntos; 2 ~ 512 mS seleccionable |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 18- 30 VCC; encendido > 1,2 mA, apagado < 0,3 mA |
| Consumo de corriente | Sistema de 50 mA; campo de 190 mA |
| Capacidades especiales | SOE (Secuencia de eventos); opción de recuento de pulsos |