Entrada digital de 32 canales PAC8000, sin aislamiento, módulo energizado
especificaciones
| Referencia | 8125-DI-DC |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | Fuente de 32 puntos; 2 ~ 512 mS seleccionable |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 18 - 30 VCC; encendido > 2,1 mA apagado < 1,2 mA |
| Consumo de corriente | Sistema de 50 mA; campo de 190 mA |
| Detección de fallos | Detección de fallos de línea en todas las entradas (las entradas de conmutación necesitan resistencias) |
| Capacidades especiales | Opción de recuento y cierre de pulsos |