PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Módulo SOE de 32 canales PAC8000

Módulo SOE de 32 canales PAC8000

especificaciones

Referencia8127-DI-SE
Recuento, tipo y velocidad de entradaFuente de 32 puntos; 2 ~ 512 mS seleccionable
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado18 - 30 VCC; encendido > 2,1 mA apagado < 1,2 mA
Consumo de corrienteSistema de 50 mA; campo de 190 mA
Detección de fallosDetección de fallos de línea en todas las entradas (las entradas del interruptor necesitan resistencias)
Capacidades especialesResolución de 1/4 ms de SOE (Secuencia de eventos)