Entrada analógica intrínsecamente segura de 8 canales PAC8000, 4 - 20 mA con Hart

Entrada analógica intrínsecamente segura de 8 canales PAC8000, 4 - 20 mA con Hart

especificaciones

Referencia8201-HI-IS
Recuento y tipo de entrada analógicaIntrínsecamente segura de 8 puntos y 4 - 20 mA
Resolución y velocidad16 bits; 33 mS; HART de 0,75 S
Consumo de corrienteSistema de 600 mA
Capacidades especialesConstruido en la fuente de alimentación
Capacidades HARTReporte de HART Pass-Through y de variables y estado de HART