Entrada intrínsecamente segura THC/mV de 8 canales PAC8000
especificaciones
| Referencia | 8205-TI-IS |
| Recuento y tipo de entrada analógica | Termopar de 8 puntos y mV; intrínsecamente seguro |
| Resolución y velocidad | 16 bits; 600 mS |
| Consumo de corriente | Sistema de 120 mA |
| Detección de fallos | Detección de cableado de campo de circuito abierto |
| Capacidades especiales | B, E, J, K, N, R, S o T conforme a EN 60584-1, 1995; W3 y W5 conforme a ASTM E 988-96 ruso K y ruso L conforme a ROCT 3044-84 con compensación de unión en frío, interna o remota |