especificaciones
| Referencia | 8206-TI-IS |
| Recuento y tipo de entrada analógica | RTD de 8 puntos (de 2, 3 y 4 cables) y Ohmios |
| Resolución y velocidad | 16 bits; 600 mS |
| Consumo de corriente | Sistema de 120 mA |
| Detección de fallos | Los canales son independientes de los fallos del circuito abierto |