PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Salida digital intrínsecamente segura de 4 canales PAC8000, grupos de gas IIC de conductor de solenoide

Salida digital intrínsecamente segura de 4 canales PAC8000, grupos de gas IIC de conductor de solenoide

especificaciones

Referencia8215-DO-IS
Recuento, tipo y velocidad de salidaIntrínsecamente segura con sumidero de 4 puntos, 10 mS
Clasificación de salidaMáx. de 25 VCC; 110 mA
Consumo de corrienteSistema de 560 mA
Detección de fallosDetección de fallos de línea