Entrada digital intrínsecamente segura de 16 canales PAC8000, interruptor/detector de proximidad
especificaciones
| Referencia | 8220-DI-IS |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | Intrínsecamente segura de 16 puntos y terminación única; 50 ~ 512 mS seleccionable |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 7 - 9 VCC; encendido > 2,1 mA apagado < 1,2 mA |
| Consumo de corriente | Sistema de 350 mA |
| Detección de fallos | Detección de cableado de campo de circuito abierto y de cortocircuito |