especificaciones
| Referencia | 8522-EB-MT |
| Uso / Adaptador de red | Conexiones Ethernet de alta velocidad y redundantes dobles |
| Función | Transferencia de comunicaciones Ethernet sin choque |
| Consumo de corriente | 15 mA a 10,9 ~ 12,6 VCC |
| Detección de fallos | Monitoreo de fallos de potencia incorporado |
| Capacidades HART | El HART Pass-Through de las variables de proceso y estado |