Portador EBIM PAC8000

PAC8000 Entrada digital / salida digital de seguridad de 8 canales, con potencia de módulo

especificaciones

Referencia8755-CA-NS
Plano traseroCuando se utiliza como E/S remoto, los nodos PAC8000 utilizan un módulo de interfaz de bus (BIM) para comunicarse con el controlador de host a través de una red de área local (LAN). Los BIM se suministran en una serie de estilos de paquete diferentes según su función, y cada montaje en un portador BIM dedicado.