bCOM6-L1800 Módulo COM Express resistente con núcleo Intel de sexta generación Intel Celeron G3900E 2,4 GHz 8 GB
especificaciones
| Número de pieza | bC6L18MED0ZHA |
| Familia COMe | Intel Core bCOM6-L1800 de 6.ª generación |
| CPU | Intel Celeron G3900E 2,4 GHz |
| Alimentación de CPU | 35 W |
| Núcleos/frecuencia | 2 |
| Memoria | 8 GB |
| Almacenamiento | ninguno |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 4 USB 3.0, 8 USB 2.0 |
| Sistema operativo | Compatibilidad con Win-7, Win-10, Linux, VxWorks |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a +85 °C |