bCOM6-L2000 Módulo COM Express resistente de Xeon de Intel V6 E3-1501Lv6 de 2,1 GHz de 16 GB de ECC
especificaciones
| Número de pieza | bC6L20K8D0ZHF |
| Familia COMe | Intel bCOM6-L2000 V6 |
| CPU | Intel E3-1501Lv6 2,1 GHz |
| Alimentación de CPU | 25 W |
| Núcleos/frecuencia | 4 |
| Memoria | ECC de 16 GB |
| Almacenamiento | ninguno |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 4 USB 3.0, 8 USB 2.0 |
| Sistema operativo | Compatible con Win-10, Linux, VxWorks |
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +85 °C |