bCOM6-L2000 Módulo COM Express robusto con núcleo de séptima generación de Intel i5-7442EQ de 2,1GHz de 8 GB

Los módulos COM Express son perfectos para diseñar plataformas de computación de fabricantes de equipos originales (OEM) en equipos para entornos industriales o exigentes, y cuando reducir el ciclo de diseño general y los costos de validación es de suma importancia. Disponible con procesadores de arquitectura Intel y AMD x86.

especificaciones

ReferenciabC6L20XED0ZHF
Familia de COMeIntel bCOM6-L2000 7.ª Gen Core
CPUIntel i5-7442EQ 2,1 GHz
Alimentación de CPU25 W
Núcleos/frecuencia4
Memoria8 GB
AlmacenamientoNinguna
RAM no volátil
Ethernet1 10/100/1 000BASE-T
USB4 USB 3.0, 8 USB 2.0
Sistema operativoSoporte para Win-10, Linux, VxWorks
Temperatura de funcionamiento-40 °C a +85 °C