bCOM6-L2000 Módulo COM Express resistente con núcleo de séptima generación de Intel i5-7442EQ de 2,1 GHz de 16 GB
especificaciones
| Número de pieza | bC6L20YFD0ZHF |
| Familia COMe | Intel Core bCOM6-L2000 de 7.ª generación |
| CPU | Intel i5-7442EQ 2,1 GHz |
| Alimentación de CPU | 25 W |
| Núcleos/frecuencia | 4 |
| Memoria | 16 GB |
| Almacenamiento | ninguno |
| RAM no volátil | |
| Ethernet | 1x 10/100/1000BASE-T |
| USB | 4 USB 3.0, 8 USB 2.0 |
| Sistema operativo | Compatible con Win-10, Linux, VxWorks |
| Temperatura de funcionamiento | –40 °C a +85 °C |