especificaciones
| Referencia | EP-1214 |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | 4 puntos, lógica positiva; 0,3 mS, configurable |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 24 VCC; Rango de 20,4 ~ 28,8 VCC; encendido de >11 VCC; apagado de <5,0 VCC |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 8m A; 18m A |
| Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinarias | UL 508, CSA C22.2 No. 0-M91 |
| Aprobaciones y estándares de lugares peligrosos | Clase 1 División 2, Gr. A, B, C, D, ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 No. 213-M1987 (Reafirmado 2008) |