Entrada digital RSTi-EP, 8 puntos, lógica positiva, 24 VCC de 2 cables

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones industriales de Internet. Ofrece un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

especificaciones

ReferenciaEP-1218
Recuento, tipo y velocidad de entrada8 puntos, lógica positiva; 0,3 mS, configurable
Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado24 VCC; Rango de 20,4 ~ 28,8 VCC; encendido de >11 VCC; apagado de <5,0 VCC
Consumo de corriente Isys e Iin8 mA; 30 mA
Aprobaciones y estándares de las ubicaciones ordinariasUL 508, CSA C22.2 No. 0-M91
Aprobaciones y estándares de lugares peligrososClase 1 División 2, Gr. A, B, C, D , ISA 12.12.01: 2007 CSA C22.2 No. 213-M1987 (Reafirmado 2008)