RSTi-EP 2 entradas de alimentación seguras, 24 VCC
especificaciones
| Referencia | EP-1902 |
| Recuento, tipo y velocidad de entrada | Entrada de alimentación segura de 2 puntos; encendido <2 S; apagado < 20 mS |
| Voltaje de suministro y voltaje de encendido/apagado | 24 VCC; máx. 10 A (solo para dar soporte a las entradas dedicadas) |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 8 mA 20,4 - 28,8 VCC; 45 mA |
| Nivel de seguridad | SIL3 (IEC 61508), SIL CL3 (IEC 62061), PLe y Cat. 4 (DIN EN ISO 13849-1), con respecto a toda la cadena de seguridad |
| Redundancia del sistema | PNSR |