PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

Salida digital RSTi-EP, 8 puntos, lógica positiva, 24 VCC, 0,5 A, 2 cables

El sistema de E/S remoto RSTi-EP es ideal para aplicaciones de Internet industrial. Cuenta con un rango de temperatura de funcionamiento extendido, diagnósticos mejorados, conectividad tipo conectar y usar y alta densidad de canal.

especificaciones

ReferenciaEP-2218
Recuento, tipo y velocidad de salidaLógica positiva de 8 puntos; conmutación de carga resistive de 1 kHz
Clasificación de salida0,5 A 24 VCC; 4 A por módulo
Consumo de corriente Isys e Iin8 mA; 35 mA + cargas, 20,4 - 28,8 VCC
Redundancia del sistemaPNSR
Redundancia del sistemaPNSR