especificaciones
| Referencia | EP-225F |
| Cuenta de salida, tipo y velocidad | Lógica positiva de 16 puntos; conmutación de carga resistiva de 1 kHz |
| Clasificación de salida | 0,5 A 24 VCC; 8 A por módulo |
| Isy e Iin de consumo actual | 8 mA; 35 mA + cargas, 20,4 - 28,8 VCC |
| Redundancia del sistema | PNSR |
| Redundancia del sistema | PNSR |