Salida digital RSTi-EP, 4 puntos, lógica positiva/negativa 24 VCC, 2,0 A, 2, 3 o 4 cables
especificaciones
| Referencia | EP-2634 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | Lógica positiva/Hegatrive de 4 puntos; conmutación de carga resistiva de 1 kHz |
| Clasificación de salida | 2 A 24 VCC; 8 A por módulo |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 8 mA; 20 mA + cargas, 20,4 - 28,8 VCC |
| Redundancia del sistema | PNSR |
| Redundancia del sistema | PNSR |