Salida digital de relés RSTi-EP, 4 puntos, lógica positiva, 24 - 220 VCC/VCA, 6 A, 2 cables
especificaciones
| Referencia | EP-2714 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | Lógica positiva de 4 puntos, 20 mS |
| Clasificación de salida | 6 A 24 - 220 VCC/VCA; 24 A por módulo |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 8 mA; 20 mA + cargas, 20,4 - 28,8 VCC |
| Redundancia del sistema | PNSR |
| Redundancia del sistema | PNSR |