especificaciones
| Referencia | EP-2814 |
| Recuento, tipo y velocidad de salida | Lógica positiva de 4 puntos, 10 mS |
| Clasificación de salida | 1A 230 VAC; 4 A por módulo |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 11mA; cargas de salida 255 VAC máx. |
| Redundancia del sistema | PNSR |
| Redundancia del sistema | PNSR |