Entrada analógica RSTi-EP, voltaje de 4 canales/corriente de 12 bits de 2, 3 ó 4 cables
especificaciones
| Referencia | EP-3124 |
| Recuento y tipo de entrada analógica | 4 puntos; voltaje/corriente |
| Resolución y velocidad | 12 bits; 1 ms |
| Consumo de corriente Isys e Iin | 8 mA 20,4 - 28,8 VCC; 25 mA + suministro de sensor de 24 VCC |
| Redundancia del sistema | PNSR |
| Capacidades adicionales | Voltaje (de 0 a 5 V, ±5 V, de 0 a 10 V, ±10 V, de 1 a 5 V, de 2 a 10 V) Corriente (de 0 a 20 mA, de 4 a 20 mA) |